Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"Z9000022","name":"LBK-C22-PZ","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Фактическое изделие может отличаться
LBK-C22-PZ
Номер артикула: Z9000022
Блок управления LBK-C22-PZ для безопасной радарной системы (LBK).
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
Подтверждено |
RED
CE UKCA IMQ |
Тип ESPE | 2 |
1 | |
Принцип датчика | радар FMCW |
Несущая частота | 24 - 24.25 GHz |
Диапазон зоны предупреждения | 4 m |
Зона безопасности рабочего диа | 4 m |
Количество ведомых механизмов | 6 |
Количество зон конфигураций | 1 |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 60 °C |
Номинальный уровень влажности | Макс. 95 % |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Тип защиты, корпус |
Times
Время отклика | 100 ms |
механические данные
Размер по высоте | 92.6 mm |
Размер по ширине | 166.3 mm |
Размер по глубине | 46.5 mm |
Вес нетто | 250 g |
Вес брутто | 500 g |
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
UNSPSC 25 | 39121528 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272791 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Необходимые принадлежности
LBK Bus Terminator
Z9000024
Терминатор шины LBK.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m
Z9000025
Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5
контактов,экранированный,
сторона датчика: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный,
сторона выхода: открытый конец 5 м.
This article has been discontinued. The successor is C1000044.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m
Z9000026
Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5
контактов,экранированный,
сторона датчика: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный,
сторона выхода: открытый конец 10 м.
This article has been discontinued. The successor is C1000045.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m
Z9000027
Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5
контактов,экранированный,
сторона датчика: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный,
сторона выхода: открытый конец 15 м.
This article has been discontinued. The successor is C1000046.
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m
Z9000028
Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5
контактов,экранированный,
сторона входа: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный,
сторона выхода: разъем M12, штекерный, тип A, прямоугольный, 3 м.
This article has been discontinued. The successor is C1000047.