Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"Z9000024","name":"LBK Bus Terminator","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Фактическое изделие может отличаться
LBK Bus Terminator
Номер артикула: Z9000024
Терминатор шины LBK.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -20 - 80 °C |
Номинальный уровень влажности | Макс. 95 % |
Конденсация допустима? | Разрешено |
механические данные
Вес нетто | 13 g |
Вес брутто | 13 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
EAN-код | 4046548096255 |
Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
Эталонная функция ECLASS | 27272791 |
Версия ETIM | ETIM-7.0 |