Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"Z9000028","name":"LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Фактическое изделие может отличаться
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m
Номер артикула: Z9000028
Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5
контактов,экранированный,
сторона входа: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный,
сторона выхода: разъем M12, штекерный, тип A, прямоугольный, 3 ... Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5 контактов,экранированный, сторона входа: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный, сторона выхода: разъем M12, штекерный, тип A, прямоугольный, 3 м. This article has been discontinued. The successor is C1000047.
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -20 - 80 °C |
Номинальный уровень влажности | Макс. 95 % |
Конденсация допустима? | Разрешено |
механические данные
Тип кабеля K1 |
Кабель питания и данных
2 пары, витая пара |
Длина кабеля | 3 m |
Полное сопротивление кабеля K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
Сечение, кабель данных K1 | 2 x 0,34 мм² |
Сечение, кабель пит. K1 | 2 x 0,34 мм² |
Экранирование K1 | да |
Тип экранирования K1 | Оплетка из луженой меди |
Вес нетто | 150 g |
Вес брутто | 150 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
Эталонная функция ECLASS | 27272791 |
Версия ETIM | ETIM-7.0 |