Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PNOZ s50 C
Просим вас обратить внимание, что окраска корпуса временно изменена, однако на функциональность это не влияет.
Дальнейшую информацию вы найдёте на сайте Sales Information – 229402 .
по запросу
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Устройство контроля и управления торможением PNOZsigma, безопасноеторможение согласно PL e и SIL 3, напряжение питания = 24 В пост. тока, 2x5 А, управлениедисплеем при помощи поворотно-нажимного тумблера, съемные пружинные клеммы, безопасное управление индуктивными нагрузками (например, клапаны, механические стопорные тормоза).
Подтверждено |
CE
CCC UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
Назначение U1 | Питание системы |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 18 W |
Размыкатель устройства U1 | 4A, авт. 24В п. тока, хар. B/C |
Развязка потенциалов U1 | Нет |
Назначение U2 | Питание 2-полюсных П/П выходов |
Питающее напряжение 2 (V) | 2448 - 48 V |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Допуск по U2 | -10 %/+20 % |
Развязка потенциалов U2 | Да |
Число входов | 8 |
Кол-во транзис. безопасных вхо | 4 |
Кол-во транзис. стандартных вх | 4 |
Вход с развязкой потенциалов | Нет |
Количество полупроводниковых в | 0 |
Выход SC 1p. защита от коротко | ДА |
Разв. потенц. на П/П выходе | Нет |
Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. |
Резистентный
Индуктивный Ёмкостный |
Number 2-pin SC outputs | 2 |
Доп. по напр. при пониж. напр. | –10%/+10% |
Выход SC 2p. защита от коротко | ДА |
Напряжение на выходе питания | 24 V DC |
Защита выхода питания от КЗ | Да |
Разв. потенц. выхода напряж. | Нет |
Число выходов с тестовыми импу | 2 |
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 55 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 61000-4-8
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61326-3-1 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60664-1 |
Категория перенапряжения | III |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Время вентиляции | 30 мс ... 4000 мс |
Время срабат., быстр. останов | 30 мс ... 4000 мс |
Время срабат., медл. останов | 30 мс ... 4000 мс |
Время перевозб. конфигурации | 100 мс ... 2500 мс |
Развязка потенциалов 1 между | 2-пол. П/П вых. и напр. сист. |
Тип развязки потенциалов 1 | Основная изоляция |
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Материал верхней части кожуха | PC |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 100 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 120 mm |
Вес нетто | 257 g |
Вес брутто | 276 g |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548066012 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001449 |
Объем | 0.6 |