Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"751600","name":"PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
Номер артикула: 751600
Реле контроля напряжения PNOZsigma до классов PL e и SIL
Cl 3, напряжение питания = 24–48 В перем./пост. тока, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 6 вспомогательных выходов,ширина
90 мм, съемные пружи... Больше
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
Реле контроля напряжения PNOZsigma до классов PL e и SIL Cl 3, напряжение питания = 24–48 В перем./пост. тока, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 6 вспомогательных выходов,ширина 90 мм, съемные пружинные клеммы, расширение с помощью модулей расширенияконтактов PNOZsigma.
Общие данные
Подтверждено |
CE
CCC UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание устройства |
Напряжение питания (V) | 24 - 48 V |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный/постоянный ток |
потребляемая мощность AC | 10.2 VA |
потребляемая мощность DC | 7.5 W |
Измерительная цепь
Meas. circ. frequ. range (Hz) | 50 - 60 Hz |
Входы
Число входов | 6 |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 6 |
Допуск по внеш. напр. DC П/П | –20%/+20% |
Полупроводниковые выходы (стандарт)
Гальв. разв. П/П вых., Н/Б | Да |
Защ. КЗ, П/П вых., не безоп. | Да |
Сигн. при «1» на П/П вых., Н/Б | Напр. пит. 2,5 В DC при 0,05 A |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 250 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 250 VAC G.U. (аналог.полярн.) |
Защ. контакты: пилотный режим | |
Материал релейных контактов | AgCuNi |
Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60255-21-1 |
Испыт. опасн., вибрация | Класс 1 |
Испыт. опасн., ударное возд. | Класс 1 |
Землетрясение по стандарту 1 | EN 60255-21-3 |
Испыт. опасн., землетрясение | Класс 0 |
Испыт. опасн., непр. уд. возд. | Класс 1 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60255-27 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Материал верхней части кожуха | PC |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 98 mm |
Размер по ширине | 90 mm |
Размер по глубине | 120 mm |
Вес нетто | 670 g |
Вес брутто | 680 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548086133 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001449 |
Объем | 0.857 |