Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"750136","name":"PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G8"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
Номер артикула: 750136
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, реле двуручного управления,
входы: 1 замыкающий, 1 размыкающий на каждую кнопку, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 1 КЗ, напряжение питания = 48–240
В перем./по... Больше
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
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, реле двуручного управления, входы: 1 замыкающий, 1 размыкающий на каждую кнопку, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 1 КЗ, напряжение питания = 48–240 В перем./пост. тока, ширина 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль синхронности посредством двух нажимных кнопок.
Общие данные
Подтверждено |
CCC
CE UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 48 - 240 V |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный/постоянный ток |
потребляемая мощность AC | 7 VA |
потребляемая мощность DC | 3.5 W |
Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
Тип двуручного устройства по | |
Тип двуручного устройства | III C |
Входы
Число входов | 2 |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 1 |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.U. (аналог. полярн.) |
Материал релейных контактов | AgCuNi |
Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III / II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Материал верхней части кожуха | PC |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | вставной |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 98 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 120 mm |
Вес нетто | 205 g |
Вес брутто | 215 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548025583 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371821 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001452 |
Объем | 0.324 |
Дополнительные принадлежности
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт.
X1, X2, X3, X4.