text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

Номер артикула: 751126
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: 1 Н/Р на каждую кнопку, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый, напряжение питания: 24 Впост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, реле с дв...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: 1 Н/Р на каждую кнопку, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый, напряжение питания: 24 Впост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, реле с двуручным пультом управления, контрольодновременности кнопок двуручного управления.

Подтверждено CCC  
CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KOSHA  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 3.5  W
Макс. размыкатель устройства Макс. попереч.сеч. проводника  
Тип двуручного устройства по  
Тип двуручного устройства III A  
Число входов 2  
Количество полупроводниковых в 1  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 6  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 6  A
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.U. (аналог. полярн.)  
Материал релейных контактов AgCuNi  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление  
Тип защиты, корпус  
Тип защиты клемм  
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Пружинная клемма  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 100  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 120  mm
Вес нетто 185  g
Вес брутто 195  g
 
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-код 4046548045901  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371821  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001452  
Объем 0.324  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.