Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"779125","name":"PNOZpe2p Bus-Interface","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007005","0010000200700580G7"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZpe2p Bus-Interface
Номер артикула: 779125
Интерфейс PNOZpower для внешнего подключения к PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS и SafetyBUSp.
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
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Входы
Число входов | 1 |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | Постоянная |
Сечение провод., гибк. AWG | 28–14 AWG |
Размер по высоте | 29 mm |
Размер по ширине | 23.5 mm |
Размер по глубине | 22.5 mm |
Вес нетто | 15 g |
Вес брутто | 27 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548009088 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379101 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002498 |
Объем | 0.42 |