Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773200","name":"PNOZ pps1p 100-240VAC","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007005","0010000200700580G7"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ pps1p 100-240VAC
Номер артикула: 773200
Источник питания для модульной системы защиты PNOZpower,
варианты подключения: 1 базовый блок и макс. 4 модуля расширения,
напряжение питания: 100-240 В перем./пост. тока, напряжение на выходе:19 В/24... Больше
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
Источник питания для модульной системы защиты PNOZpower, варианты подключения: 1 базовый блок и макс. 4 модуля расширения, напряжение питания: 100-240 В перем./пост. тока, напряжение на выходе:19 В/24 В, мощность на выходе: 15 Вт, ширина: 45 мм, гальваническая изоляция, защита от короткогозамыкания, съемные винтовые клеммы.
Общие данные
Подтверждено |
CE
CCC UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 100 V |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
потребляемая мощность AC | 30 VA |
Тип вторичного напряжения | Постоянный ток |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Нижняя часть материала корпуса | |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Материал верхней части кожуха | ABS UL 94 V0 |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | вставной |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–14 AWG |
Размер по высоте | 94 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 285 g |
Вес брутто | 295 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548013139 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001449 |
Объем | 0.732 |