text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t

Номер артикула: 784181
Защитное реле (автономное), входы: двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, выходы: 2безопасных выхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, автоматический/контролируем...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное реле (автономное), входы: двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, выходы: 2безопасных выхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, автоматический/контролируемыйзапуск с задержкой, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные пружинныеклеммы, подключение нескольких устройств, клеммы для защитного контактного коврика.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KOSHA  
TÜV  
EAC (евраз.)  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Макс. размыкатель устройства 6 A медленный / 10 A быстрый  
Сопротивление предохранительно 150  Ohm
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление  
Тип защиты, корпус  
Тип защиты клемм  
Выбираемые времена 7  s
3  s
5  s
0.15  s
1  s
0  s
10  s
2  s
0.5  s
Допуск по Tv +/-10 % + 40 мс  
Точность повторения 5%  
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха  
Соединительная клемма Пружинная клемма  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 101  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 125  g
Вес брутто 145  g
 
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-код 4046548008821  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
Объем 0.3  
 

Дополнительные принадлежности

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Принадлежности для PNOZelog, PNOZmulti и PSS, клеммный блок с фильтромдля диапазона нагрузок 3- 10 кОм. ПРИМЕЧАНИЕ. Изделие снято с производства. Замена: клеммный блок 772290 с фильтром на 3-10 кОм.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Принадлежности для PNOZ, PNOZmulti и PSS, клеммный блок с фильтром длядиапазона нагрузок 10 - 30 кОм. ПРИМЕЧАНИЕ. Изделие снято с производства. Замена: клеммный блок 772291 с фильтром на 10-30 кОм.
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Комплект запасных съемных пружинных клемм, на изделие = 1 шт. P1 и 1 шт.P2.