text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Номер артикула: 774013
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 ст., запуск автоматически/вручную, напряжение питани...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 ст., запуск автоматически/вручную, напряжение питания: 24 В пост. тока,ширина: 112,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитныхограждений, с двумя независимо настраиваемыми контактами отключения питания сзадержкой по времени, 12 уровней времени возврата: от 1-20 с/0,1-3 с

Подтверждено CCC  
CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 6.5  W
Число входов 2  
Количество полупроводниковых в 0  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 8  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 8  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 5  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.P.  
Защ. контакты: пилотный режим C300, R300  
Материал релейных контактов AgSnO2  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление  
Тип защиты, корпус  
Тип защиты клемм  
Допуск по Tv -15 %/+15 % +50 ms  
Точность повторения 2%  
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Сечение провод., гибк. AWG 24–10 AWG  
Размер по высоте 87  mm
Размер по ширине 112.5  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 600  g
Вес брутто 615  g
 
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-код 4046548012606  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
Объем 1.263