Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"490192","name":"P3WP3P C/10A/230VAC","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Фактическое изделие может отличаться
P3WP3P C/10A/230VAC
Номер артикула: 490192
Преобразователь активной мощности, измерительное оборудование дляноминальной и поглощаемой
активной мощности, до 3 двигателей/генераторов, измерение напряжения 230В перем. тока, ширина
24 мм, UB = 90 ... Больше
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
Преобразователь активной мощности, измерительное оборудование дляноминальной и поглощаемой активной мощности, до 3 двигателей/генераторов, измерение напряжения 230В перем. тока, ширина 24 мм, UB = 90 В пост. тока.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 2.5 W |
Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
Измерительная цепь
U meas. range analogue input | 230 V |
I meas. range analogue input | 0 - 10 A |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Тип клеммы | вставной |
Сечение провод., гибк. AWG | 22–12 AWG |
Размер по высоте | 90 mm |
Размер по ширине | 94 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 410 g |
Вес брутто | 465 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548064230 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371806 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001443 |
Объем | 1.296 |
Дополнительные принадлежности
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Комплект вставных пружинных клемм, PU = 4 шт., 2 шт. 4-конт. гнездовыхразъемов
., 2 шт. гнездовых 8-конт. разъемов.