Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"326901","name":"FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Фактическое изделие может отличаться
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
Номер артикула: 326901
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм,
относительная шкала, 0–10 / 4,7 кОм, установка времени с помощьюповоротной рукоятки,
класс защиты IP66.
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
Вес нетто | 20 g |
Вес брутто | 20 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548017663 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379106 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC002586 |
Объем | 0.344 |