Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176743","name":"PMCprimo DriveP.12/CD0/2/0/0/208-480VAC","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980IG"]}
PMCprimo DriveP.12/CD0/2/0/0/208-480VAC
Номер артикула: 8176743
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option:
none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous
output current:... Больше
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
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A, Imax (5 s)= 24 A; power consumption in S1 operation: 9 kVA; Integral brake resistor and mains filter; CAN/CAN adapter included in delivery;
Общие данные
Подтверждено |
Испытано и одобрено компанией
CE UKCA EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
Назначение фазы | Питание сети |
Напряжение питания (V) | 208 - 480 V |
Питающее напряжение с фазами | 3 x 208…3 x 480 В |
Тип диапазона пит. напряжения | Переменный ток |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
Назначение U2 | Питание |
Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Допуск по U2 с тормозом | +15% |
Допуск по U2 без тормоза | +15% |
Секция питания
Макс. выходная частота вкл. | 30/ч |
Cont. outp. curr. at 3x208 V | 12 A |
Cont outp. curr. at 3x230 V | 12 A |
Cont. out. current at 3x400 V | 12 A |
Cont outp. curr. at 3x480 V | 12 A |
Peak current for 2 s | 24 A |
Peak current for 5 s | 24 A |
Pulse frequ. inverted rectif. | 8 kHz |
Диап. напр. промежуточной цепи | 900 V DC |
STO-ENABLE
Номер СТО-Единицы | 2 |
Входной резольвер
Тип разъема решающего устр. | 9-конт. гнездовой разъем D-Sub |
Вход SinCos энкодера, инкрементного энкодера
Тип разъема для эн./инкр. эн. | 15-конт.гнездовой разъем D-Sub |
Аналоговые входы
Число аналоговых входов | 2 |
Тип аналоговых входов | Напряжение |
Диапазон сигн., аналог. вход | -10 - 10 В |
Разрешение аналоговых входов | 16 Bit |
Входы
Число цифровых входов | 4 - 6 |
Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
Входы с развязкой потенциалов | да |
Полупроводниковые выходы (стандарт)
Допол-но устанавл. гнездо для | 2 |
Гальв. разв. П/П вых., Н/Б | Да |
Интерфейс Ethernet
Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
CANopen интерфейс
Число интерфейсов CANopen | 1 |
Последовательный интерфейс
Число интерфейсов RS-232 | 1 |
Коммуникационные интерфейсы
Тип разъема интерф. RS RS232 | 9-конт. штекерный разъем D-Sub |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | DIN EN 60721-3-3 |
Класс темп. окружающей среды | 1K4 |
Класс темп. окружающей среды | 3K3 |
Окружающая температура | 0 - 40 °C |
Снижение ном. темп. окр. среды | 40 - 55 °C |
Снижение номинальной мощности | 2,5%/K |
Стандарт температуры хранения | DIN EN 60721-3-1 |
Изменение температуры хранения | 20 K/ч |
Стандарт климат. совмест. | DIN EN 60721-3-3 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 85% |
Класс влажности | 1K3 |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 1000 м |
Пост. раб. выс. при 1,5% сниж. | 1 000–2 500 м ASL |
Сниж. ном. мощности на 100 м | 1,5%/100 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61800-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60721-3-3 |
Тип охлаждения | Встроенный вентилятор |
Шумообразование | 65 дБ (A) |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | вертикальное |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
Размер по высоте | 345 mm |
Размер по ширине | 70 mm |
Размер по глубине | 243 mm |
Вес нетто | 4620 g |
Вес брутто | 5720 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548102871 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242003 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Объем | 0 |