text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCprotegoD 01-24 spare part plug set

Номер артикула: 8176853
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of: X40a, X40b and X50a, X50b, X50c

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Номинальная сила тока 10  A
Окружающая температура 0 - 40  °C
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60664-1  
Категория перенапряжения III / II  
Форма разъема типа 1 прямой  
Материал конт. поверхности 1 Луженый  
Материал конт. поверхности 3 Луженый  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-0  
Вес нетто 61  g
Вес брутто 65  g
 
Соответствие директиве RoHS да  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
EAN-код 4046548088557  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242092  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC002584  
Объем 0.168