Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"680043","name":"PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72
Номер артикула: 680043
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A)
Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and
RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
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
Окружающая температура | 0 - 40 °C |
механические данные
Вес нетто | 110 g |
Вес брутто | 130 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548069730 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242009 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
Объем | 0.240 |