Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176852","name":"PMCprimo C. spare part plug X40","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCprimo C. spare part plug X40
Номер артикула: 8176852
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the
interface X40.
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
Номинальная сила тока | 10 A |
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 40 °C |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60664-1 |
Категория перенапряжения | III / II |
механические данные
Форма разъема типа 1 | прямой |
Материал конт. поверхности 1 | Луженый |
Материал конт. поверхности 3 | Луженый |
Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
Вес нетто | 8 g |
Вес брутто | 10 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие директиве RoHS | да |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548088540 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242092 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
Объем | 0.172 |