Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"1803136","name":"Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Фактическое изделие может отличаться
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m
Номер артикула: 1803136
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.
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
Форма разъема типа 1 | прямой |
Форма разъема типа 2 | прямой |
Длина кабеля | 0.25 m |
Цветная кабельная изоляция 1 | Серый |
Протяженность кабеля 1 | нет |
Экранирование K1 | да |
Тип экранирования K1 | Проволочная сетка |
Вес нетто | 110 g |
Вес брутто | 110 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548044201 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242009 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
Объем | 0 |