Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176230","name":"PMCtendo DD4.06/167/230-480V","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCtendo DD4.06/167/230-480V
Номер артикула: 8176230
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A, Imax
(5 s) = 12A Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake
resistor incl. relay AS (restart interlock) incl. PROFIBUS-DP
Interf... Больше
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
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A, Imax (5 s) = 12A Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock) incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание сети |
Напряжение питания (V) | 230 - 480 V |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
Назначение U2 | Питание |
Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Секция питания
Peak current for 5 s | 12 A |
Аналоговые входы
Число аналоговых входов | 2 |
Тип аналоговых входов | Напряжение |
Разрешение аналоговых входов |
14
Bit 12 Bit |
Входы
Число цифровых входов | 4 |
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
Аналоговые выходы
Число аналоговых выходов | 2 |
Тип аналоговых выходов | Напряжение |
Разрешение, аналоговые выходы | 10 Bit |
CANopen интерфейс
Число интерфейсов CANopen | 1 |
Последовательный интерфейс
Число интерфейсов RS-232 | 1 |
механические данные
Размер по высоте | 325 mm |
Размер по ширине | 70 mm |
Размер по глубине | 265 mm |
Вес нетто | 4200 g |
Вес брутто | 5300 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-код | 4046548056327 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27023201 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC001857 |
Объем | 0 |