Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8170535","name":"Line filter f. DD FFU 3X30K-KK","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Line filter f. DD FFU 3X30K-KK
Номер артикула: 8170535
Mains filter Rated current: 30 A, power dissipation typ.: 12 W
Protection class: IP20, connection type: Terminals.
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
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 40161512 |
EAN-код | 4046548035810 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27420290 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Объем | 0 |