text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMC Expansion Card PosI/O

Номер артикула: 8176278
Card can be used in PMCprotego Connector X5 (e.g. for Encoder emulation).

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

 
Вес нетто 100  g
Вес брутто 350  g
 
Соответствие директиве RoHS да  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85439000  
UNSPSC 25 39121021  
EAN-код 4046548057928  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27023291  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002025  
Объем 2.707