Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
The Backend-System is not available. User specific Prices, actual Stock and the Cart is not available. Please try again later.
{"id":"8176476","name":"Cable Power PROplug>ACplug1:L20mQ4,0BRSK","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Фактическое изделие может отличаться
Cable Power PROplug>ACplug1:L20mQ4,0BRSK
Номер артикула: 8176476
Cable for PMCprotego and motor with connector design assembled on both
sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and
cross section (4 x 4.0 + (2 x 1,5)) Trailing, length: 20 m.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
Подтверждено | CE |
технические данные
механические данные
Вес нетто | 7400 g |
Вес брутто | 8500 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
EAN-код | 4046548066166 |
Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
Эталонная функция ECLASS | 27023291 |
Версия ETIM | ETIM-7.0 |