Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176269","name":"Cable Power PROplug>ACplug1:L10MQ1,5BRSK","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Фактическое изделие может отличаться
Cable Power PROplug>ACplug1:L10MQ1,5BRSK
Номер артикула: 8176269
Cable for PMCprotego and motor with connector design Assembled on both
sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and
cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 10 m.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548058321 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27023291 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002025 |