Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176262","name":"Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Фактическое изделие может отличаться
Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK
Номер артикула: 8176262
Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both
sides with connector <> Ring cable shoe No. of wires and cross
section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 10 m.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
Эталонная функция ECLASS | 27023291 |
Версия ETIM | ETIM-7.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002025 |