Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176374","name":"Brake resistor 1600W/33R/T/U","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Фактическое изделие может отличаться
Brake resistor 1600W/33R/T/U
Номер артикула: 8176374
suitable for the PMCprotego D/01-12A and PMCtendo DD4/01-20A Type:
FZZCQU 500 x 65-33 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance
value: 33 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V D... Больше
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
suitable for the PMCprotego D/01-12A and PMCtendo DD4/01-20A Type: FZZCQU 500 x 65-33 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 33 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Общие данные
Подтверждено | CE |
технические данные
механические данные
Вес нетто | 5800 g |
Вес брутто | 6700 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие директиве RoHS | да |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85333900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-код | 4046548059267 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27023291 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002025 |
Объем | 0 |