Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"680010","name":"PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR
Номер артикула: 680010
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D.
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
UKCA TÜV |
Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
Входной абсолютный энкодер
Кол-во входов (абс. датчик) | 1 |
Питающ. напряж. для ABS | 24 В пост. тока |
Выход синхр. сигнала ABS | Дифференц. сигнал (RS 422) |
Вход данных сигнала ABS | Дифференц. сигнал (RS 422) |
Входной инкрементный энкодер
Подсоединение импульс. датчика | 1 |
Питающ. напряж. инкр. энк. | 24,0 В |
Пол.фазы диф.сигн., инкр. энк. | 90° ±30° |
Входы
Число цифровых входов | 8 |
Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
Полупроводниковые выходы
Допуск по внеш. напр. DC П/П | –15%/+20% |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Полупроводниковые выходы 2-полюсные
Number 2-pin SC outputs | 2 |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-1 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60721-3-3 |
Класс темп. окружающей среды | 1K4 |
Класс темп. окружающей среды | 3K3 |
Окружающая температура | 0 - 40 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60721-3-1 |
Изменение температуры хранения | 20 K/ч |
Стандарт климат. совмест. | EN 60721-3-3 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 85% |
Класс влажности | 3K3 |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61800-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60721-3-2 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61800-5-1 |
Категория перенапряжения | II |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | прямостоящее |
Размер по высоте | 141.9 mm |
Размер по ширине | 86.7 mm |
Размер по глубине | 18.4 mm |
Вес нетто | 124 g |
Вес брутто | 154 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85235200 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-код | 4046548077728 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27023101 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC001857 |
Объем | 0 |