text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCcable M3/E1C3/020/6Q0/S1

Номер артикула: 8C000136
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 roundconnector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 roundconnector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ705. Length 20m.

 
Тип разъема 1 8-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 Обжимной разъем  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал кабеля K1 Cu  
Изол. мат-л, кабель K1 ТПЭЭ  
Длина кабеля 20  m
Мат-л экранной поверхности K1 Cu, луженый  
Цветная кабельная изоляция 1 Оранжевый  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Радиус изгиба при прокладке K1 5 x Ø  
Сечение, кабель данных K1 (4x6,0+(2x1,50)+(2x1,00)) мм²  
Экранирование K1 да  
Сертификаты кабеля K1 UL/CSA  
Не содержит галогенов да  
Маслонепроницаемость устойчивый  
Огнестойкость IEC 60332-1: самозатухающий  
Вес нетто 6300  g
Вес брутто 6300  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-код 4046548101249  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060390  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000001  
Эталонная функция ETIM EC003248  
Объем 0