text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCcable M3/E1C3/015/10Q/S1

Номер артикула: 8C000153
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 10,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controlle...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 10,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ802 to EZ803. Length 15m.

 
Тип разъема 1 8-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 Обжимной разъем  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал кабеля K1 Cu  
Изол. мат-л, кабель K1 ТПЭЭ  
Длина кабеля 15  m
Мат-л экранной поверхности K1 Cu, луженый  
Цветная кабельная изоляция 1 Оранжевый  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Радиус изгиба при прокладке K1 5 x Ø  
Сечение, кабель данных K1 (4x10,0+(2x1,50)+(2x1,00)) мм²  
Экранирование K1 да  
Сертификаты кабеля K1 UL/CSA  
Не содержит галогенов да  
Маслонепроницаемость устойчивый  
Огнестойкость IEC 60332-1: самозатухающий  
Вес нетто 8880  g
Вес брутто 8880  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060390  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000001  
Эталонная функция ETIM EC003248  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548101881  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1