Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8C000133","name":"PMCcable M3/E1C3/005/6Q0/S1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C3/005/6Q0/S1
Номер артикула: 8C000133
Power cable.
cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm².
suitable for all PMC servo controller... Больше
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
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ705. Length 5m.
технические данные
механические данные
Тип разъема 1 | 8-контактный гнездовой разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Тип разъема 2 | Обжимной разъем |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ТПЭЭ |
Длина кабеля | 5 m |
Мат-л экранной поверхности K1 | Cu, луженый |
Цветная кабельная изоляция 1 | Оранжевый |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Протяженность кабеля 1 | да |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
Сечение, кабель данных K1 | (4x6,0+(2x1,50)+(2x1,00)) мм² |
Экранирование K1 | да |
Сертификаты кабеля K1 | UL/CSA |
Не содержит галогенов | да |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость | IEC 60332-1: самозатухающий |
Вес нетто | 6300 g |
Вес брутто | 6300 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548101799 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060390 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000001 |
Эталонная функция ETIM | EC003248 |
Объем | 0 |