text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCcable FD/G4G8/020/Q25/S1

Номер артикула: 8C000106
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.15 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for al...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.15 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ301 to EZ303. Length 20m.

 
Тип разъема 1 12-контактный (Р) гнездовой ра  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 15-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 2 прямой  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал кабеля K1 Cu  
Изол. мат-л, кабель K1 ПП (9 л.)  
Длина кабеля 20  m
Мат-л экранной поверхности K1 Cu, луженый  
Цветная кабельная изоляция 1 Зеленый  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Радиус изгиба при прокладке K1 5 x Ø  
Сечение, кабель данных K1 (3x2x0,14 + 2x0,25) мм²  
Экранирование K1 да  
Сертификаты кабеля K1 UL/CSA  
Не содержит галогенов да  
Маслонепроницаемость устойчивый  
Огнестойкость IEC 60332-1: самозатухающий  
Вес нетто 830  g
Вес брутто 830  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-код 4046548101522  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060311  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
Объем 0