Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8177047","name":"PMCtendo SZ.31/1/2/2/7/K/H/30/00","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCtendo SZ.31/1/2/2/7/K/H/30/00
Номер артикула: 8177047
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,376 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
with brake;
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
Harmonized System Code | 85015100 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-код | 4046548082562 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27022602 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000034 |
Эталонная функция ETIM | EC001851 |
Объем | 0 |