Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PSS u2 ES 4IOL
по запросу
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
PSS u2, электронный модуль, стандартный, коммуникационный, 4-канальныйзадатчик связей входов-выходов, 3 режима, канальные модули входов-выходов, ревизия v1.1, длина кабеля 20м, питание пускателя/датчика 1 А, защита от короткого замыкания, встроенныйфункциональный порт класса А , функциональный порт класса B с дополнительным модулем распределения напряжения, скорости передачи данныхCOM1/COM2/COM3, данные процесса ввода (на порт/модуль) 32/128 байт, данные процессавывода (на порт/модуль) 32/128 байт, режим DI- c входным током 2,5/5,5 мА,режим DO с выходным током 0,2 А, защита от короткого замыкания, сохранениеконфигурации устройства в головном устройстве, энергосберегающие функции, 1-рядный, требуетсяклеммная коробка PSS u2 T 16 (в комплект поставки не входит).
Подтверждено |
CE
UKCA |
Области применения | Стандартный |
Порт IOL класса А доступен? | Да |
Порт IOL класса В возможен? | Да, с помощью доп. модуля |
Разв.пот.м/у пит.мод. и порт. | Да |
Разв. потенц. между портами | Нет |
Изменение IO-Link | 1.1 |
Скорость связи с портами IOL | COM1/COM2/COM3 |
Входной ток в режиме DI | 2,5 мА/5,5 мА (переключаемый) |
Защита вых. от КЗ в режиме DO | Да |
Защита ист. пит. L+ от КЗ | Да |
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 (зона B) |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 м/с² |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус |
Материал корпуса | ПК |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 110.8 mm |
Размер по ширине | 12.5 mm |
Размер по глубине | 72.5 mm |
Вес нетто | 35 g |
Вес брутто | 52 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548083118 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242604 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001599 |
Объем | 0.270 |