Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"328835","name":"µSD Card 512MB industrial","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Фактическое изделие может отличаться
µSD Card 512MB industrial
Номер артикула: 328835
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 512 МБ,
промышленнаяверсия,
для головных модулей PSS u2.
Product has been discontinued. Successor / alternative: 328836
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 85 °C |
механические данные
Вес нетто | 3 g |
Вес брутто | 25 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие директиве RoHS | да |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85235110 |
EAN-код | 4046548085983 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 19150702 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000041 |
Эталонная функция ETIM | EC001068 |