Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312510","name":"PSSu E S 2DOR 10","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu E S 2DOR 10
Номер артикула: 312510
PSSu, электронный модуль, стандартный, цифровые входы и выходы, 2выхода,
контакты реле, 10 A, Н/З, беспотенциальный.
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
UKCA BG Внесено в перечень cULus |
Области применения | Стандартный |
технические данные
электрические данные
Допустимые нагрузки |
Резистентный
Индуктивный |
Релейные выходы
Число выходов реле | 2 |
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.P. |
Защ. контакты: пилотный режим | 3,0 А |
Защ. предох. контактов реле по | EN 60947-5-1 |
Материал релейных контактов | AgCuNi |
Раз.пот.м/у RlCont и Uint1 | 4 900 В (безоп. разделение) |
Разв.пот.м/у RlCont и U2 | 4 900 В (безоп. разделение) |
Разв.пот.м/у RlCont1 и CRail | 3 050 В (основная изоляция) |
Разв.пот.м/у RlCont1 и RlCont2 | 4 900 В (безоп. разделение) |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Темп. окружающей среды по UL | 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
Эл. зазор и расст. утечки до |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Код материала корпуса | Полиамид |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 76 mm |
Размер по ширине | 25.2 mm |
Размер по глубине | 60.2 mm |
Вес нетто | 62 g |
Вес брутто | 71 g |
Название кодирующего элемента | I |
Цвет кодирующего элемента | Темно-серый |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548052589 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242604 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001599 |
Объем | 0.146 |
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
Необходимые принадлежности
PSSu BP-C 2/16 C
312631
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,2-рядный,
4 уровня подключения, 16 клемм, пружинные контакты.
PSSu BP 2/16 C
312629
PSSu, базовый модуль для электронный модулей, периферия, 2-рядный, 4
уровня подключения, 16 клемм, пружинные контакты.
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 2-рядный, 4
уровня подключения, 16 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP-C 2/16 S
312630
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,2-рядный,
4 уровня подключения, 16 клемм, винтовое соединение.