Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"314440","name":"PSSu E S 2AI U-T","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu E S 2AI U-T
Номер артикула: 314440
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы,
2входа,
3 настраиваемых диапазона напряжения, 0 - 10 В, однополюсный, спривязкой
к земле, -
10/0 - 10 В, двухполюсный, дифференциальны... Больше
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
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2входа, 3 настраиваемых диапазона напряжения, 0 - 10 В, однополюсный, спривязкой к земле, - 10/0 - 10 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит, дляповышенных требований к окружающей среде. Product has been discontinued. Successor / alternative: 314445
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV |
Области применения | Стандартный |
технические данные
Аналоговые входы
Число аналоговых входов | 2 |
Тип аналоговых входов | Напряжение |
Диапазон сигн., аналог. вход |
0 .. 10В (дифф. вход)
-10... 10В (дифф. вход) 0 .. 10В (несимметричный) |
Тип вход. аналог. сигнала 1 | Несимметричный |
Диапазон вх. аналог. сигнала1 | 0 - 10 В |
Тип вход. аналог. сигнала 2 | Дифференциальный вход |
Диапазон вх. аналог. сигнала2 | 0 - 10 В |
Тип вход. аналог. сигнала 3 | Дифференциальный вход |
Диапазон вх. аналог. сигнала3 | -10 - 10 В |
Тип входного фильтра | RC-фильтр |
Разрешение аналоговых входов | 12 Bit |
Метод преоб. ан. вх. сигнал | Последовательное приближение |
Развязка потен., аналог. вх./ | Да |
Входы
Входы с развязкой потенциалов | да |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | -40 - 70 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Кратко |
Постоянная рабочая высота ASL | 5000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Широкополосный шум к | EN 60068-2-64 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60664-1 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Код материала корпуса | Полиамид |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 76 mm |
Размер по ширине | 12.6 mm |
Размер по глубине | 60.2 mm |
Вес нетто | 37 g |
Вес брутто | 46 g |
Название кодирующего элемента | D |
Цвет кодирующего элемента | Темно-серый |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548049237 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242601 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001596 |
Объем | 0.049 |
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
Необходимые принадлежности
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP-C 1/8 S-T
314610
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 1
уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение, для повышенных
требований к окружающей среде.