Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312490","name":"PSSu E S 2AI RTD","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu E S 2AI RTD
Номер артикула: 312490
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2входа,
термометр сопротивления, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, сопротивление 0 - 4000 Ом.
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
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV |
Области применения | Стандартный |
технические данные
Аналоговые входы
Число аналоговых входов | 2 |
Тип аналоговых входов | Термометр сопротивления |
Диапазон сигн., аналог. вход |
Pt100
Pt200 Сопротивление Ni1000 Pt500 Ni100 Pt1000 Ni120 |
Стандарт платиновых датчиков | DIN EN 60751 |
Тип вход. аналог. сигнала 1 | Pt100 |
Диапазон вх. аналог. сигнала1 | -200 - 850 °C |
Тип вход. аналог. сигнала 2 | Pt200 |
Диапазон вх. аналог. сигнала2 | -200 - 850 °C |
Тип вход. аналог. сигнала 3 | Pt500 |
Диапазон вх. аналог. сигнала3 | -200 - 850 °C |
Тип вход. аналог. сигнала 4 | Pt1000 |
Диапазон вх. аналог. сигнала4 | -200 - 850 °C |
Тип вход. аналог. сигнала 5 | Ni100 |
Диапазон вх. аналог. сигнала5 | -60 - 250 °C |
Тип вход. аналог. сигнала 6 | Ni120 |
Диапазон вх. аналог. сигнала6 | -60 - 250 °C |
Тип вход. аналог. сигнала 7 | Ni1000 |
Диапазон вх. аналог. сигнала7 | -60 - 250 °C |
Тип вход. аналог. сигнала 8 | Сопротивление |
Диапазон вх. аналог. сигнала8 | 0...4000 Ом |
Тип входного фильтра | Дискретный фильтр |
Сглаживание входного фильтра 1 | 90 дБ (60 Гц) |
Метод преоб. ан. вх. сигнал | Дельта-сигма модуляция |
Развязка потен., аналог. вх./ | Да |
Входы
Входы с развязкой потенциалов | да |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
Эл. зазор и расст. утечки до |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Код материала корпуса | Полиамид |
Размер по высоте | 76 mm |
Размер по ширине | 12.6 mm |
Размер по глубине | 60.2 mm |
Вес нетто | 35 g |
Вес брутто | 44 g |
Название кодирующего элемента | G |
Цвет кодирующего элемента | Темно-серый |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548052565 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242601 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001596 |
Объем | 0.049 |
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
Необходимые принадлежности
PSSu BP-C 1/12 C
312621
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
6 уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты.
PSSu BP-C 1/12 S
312620
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
6 уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6
уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6
уровней подключения, 12 клемм, пружинные контакты.