Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312191","name":"PSSu E F PS1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu E F PS1
Номер артикула: 312191
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, напряжение питания, подача
питания периферии 24 В пост. тока 10 А, C-рейка 10 А.
The product has been discontinued. The successor is 312192.
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
UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание модуля |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 12 W |
Назначение U2 | Питание периф. оборудования |
Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
Разв. потен. м/у UINT1 и U2 | |
Разв. потенциалов м/у U1 и U2 | 2500 В |
Назначение UINT1 | Внутреннее напряжение системы |
Допуск по UINT1 | -2 %/+3 % |
Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 A |
Станд. прерыв.пит. моста UINT1 | EN 61131-2 |
Защита UINT1 от КЗ | Да |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 м/с² |
Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Код материала корпуса | Полиамид |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 76 mm |
Размер по ширине | 25.2 mm |
Размер по глубине | 60.2 mm |
Вес нетто | 57 g |
Вес брутто | 66 g |
Название кодирующего элемента | C |
Цвет кодирующего элемента | Желтый |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548018646 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242611 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002583 |
Объем | 0.146 |
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
Необходимые принадлежности
PSSu BS-R 2/8 S
312654
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,2-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение. Только дляобновления
питающего напряжения и образования групп подачи питания!
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,2-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение. Только дляиспользования в качестве
первого модуля после головного модуля в системной среде A и послеудаленной
станции PSSu XR F-T!
PSSu BS-R 2/8 C
312655
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,2-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение. Только дляобновления
питающего напряжения и образования групп подачи питания!
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,2-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение. Только дляиспользования в качестве
первого модуля после головного модуля в системной среде A и послеудаленной
станции PSSu XR F-T!