Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"315260","name":"PSSu E F AI I-R","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu E F AI I-R
Номер артикула: 315260
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, аналоговые входы и выходы, 1вход, 0
- 25,59 мА, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит,
беспотенциальный, для использования на железных доро... Больше
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
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, аналоговые входы и выходы, 1вход, 0 - 25,59 мА, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит, беспотенциальный, для использования на железных дорогах.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA TÜV EAC (евраз.) |
Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
Аналоговые входы
Число аналоговых входов | 1 |
Тип аналоговых входов | Ток |
Диапазон сигн., аналог. вход | 0 .. 25,59375 мА |
Тип входного фильтра | RC-фильтр |
Разрешение аналоговых входов | 12 Bit |
Метод преоб. ан. вх. сигнал | Последовательное приближение |
Развязка потен., аналог. вх./ | Да |
Входы
Входы с развязкой потенциалов | да |
Экологические данные
Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | EN 50125-3 |
Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | Участок пути (1 м–3 м) |
Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | EN 61373 |
Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | Категория 1, класс A + B |
Климат. совмест. с |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 50155 |
Окружающая температура | -40 - 70 °C |
Стандарт темп. окр. среды 2 | EN 50125-1 |
Темп. окр. возд. по станд. 2 | -40... +70 °C |
Стандарт темп. окр. среды 3 | EN 50125-3 |
Темп. окр. возд. по станд. 3 | -40 ... +70 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | |
Конденсация допустима? |
Кратко EN 50155 |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Вибрация по стандарту... | EN 50125-3 |
Широкополосный шум к | EN 61373 |
Широкополосный шум к | EN 50125-3 |
Стандарт1 широк. шум, рейка | EN 61373 |
Ширкопол. част. ускор., рейка | 5 ... 150 Гц |
Ширкопол. шум ускорения, рейка | |
Широкополосный шум ускорения | |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 2g |
Ускор.уд.возд. по стандарту2 | 5g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 50124-1 |
Категория перенапряжения | OV2 |
Степ. загряз., зазор и утечка | PD2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Код материала корпуса | Полиамид |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 76 mm |
Размер по ширине | 12.6 mm |
Размер по глубине | 60.2 mm |
Вес нетто | 38 g |
Вес брутто | 47 g |
Название кодирующего элемента | K |
Цвет кодирующего элемента | Желтый |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548067828 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242601 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001596 |
Объем | 0.049 |
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
Необходимые принадлежности
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6
уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6
уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP-C 1/8 S-T
314610
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 1
уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение, для повышенных
требований к окружающей среде.