Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312890K","name":"User Licence PSSu Startup Tool Full","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0440","00102002107095","0010200210709580JC"]}
Фактическое изделие может отличаться
User Licence PSSu Startup Tool Full
Номер артикула: 312890K
Пользовательская лицензия на инструмент инициализации ПО PSSu Assistantдля использования
полной версии на дополнительной рабочей станции. В комплект входит
лицензионный ключ для подключения всех функц... Больше
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
Пользовательская лицензия на инструмент инициализации ПО PSSu Assistantдля использования полной версии на дополнительной рабочей станции. В комплект входит лицензионный ключ для подключения всех функций. Подходит только для расширения базовой лицензии. Примечание. Программное обеспечение вкомплект на входит! Компакт-диск (при необходимости) приобретается отдельно.
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242504 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002537 |