Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773520","name":"PNOZ mo2p 2n/o","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037018","0010100203701880G2"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ mo2p 2n/o
Номер артикула: 773520
PNOZmulti Classic, модуль расширения, отказоустойчивый, 2 безопасных
релейных выхода.
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
UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
Назначение UINT1 | Питание модуля |
Источник внутр. напряжения | Через базовый блок |
Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
Допуск по UINT. Модуль | -2 %/+2 % |
Релейные выходы
Число выходов реле | 2 |
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Разв. потенц., релейные выходы | Да |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | Выход RL и напряжение системы |
Тип развязки потенциалов 1 | Безопасное разделение |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
Гибк. пров. AWG без обж. раз. | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 94 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 170 g |
Вес брутто | 190 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548012965 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242204 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001419 |
Объем | 0.403 |