Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773813","name":"PNOZ ma1p coated version","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037018","0010100203701880G2"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ ma1p coated version
Номер артикула: 773813
PNOZmulti Classic, модуль расширения, отказоустойчивый, 2 аналоговыхвхода, -
10,24 - 10,23 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 13 бит,0 -
25,59 мА, двухполюсный, дифференциальный вход, ... Больше
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
PNOZmulti Classic, модуль расширения, отказоустойчивый, 2 аналоговыхвхода, - 10,24 - 10,23 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 13 бит,0 - 25,59 мА, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит, мониторинг диапазона, мониторинг пороговых значений.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание модуля |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 2 W |
Аналоговые входы
Число аналоговых входов | 2 |
Тип аналоговых входов |
Ток
Напряжение |
Тип входного фильтра |
RC-фильтр
1-го порядка |
Разр. ан.вх. для изм.силы тока | 12 Bit |
Разр. ан. вх. для изм.напр. | 13 бит (12 бит знак. разряд) |
Значение мл.разряда при изм. U | 5 мВ |
Развязка потенц. Аналог. вход | Нет |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | -25 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Кратко |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Широкополосный шум к | EN 60068-2-64 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–16 AWG |
Размер по высоте | 94 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 196 g |
Вес брутто | 215 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548063325 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242201 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001420 |
Объем | 0.695 |
Дополнительные принадлежности
Необходимые принадлежности
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 комплект.