Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773716","name":"PNOZ mc7p CC-Link 2","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ mc7p CC-Link 2
Номер артикула: 773716
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Classic,
модуль промышленной сети, протокол CC-Link.
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
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Назначение UINT1 | Питание модуля |
Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
Допуск по UINT. Модуль | -2 %/+2 % |
Интерфейс полевой шины
Интерфейс промышленной сети | CC-Link V1.10 |
Тип полевой шины | Подчиненное устройство |
Допуст. адрес ст. пром. сети | 0 ... 63d |
Выбираемая скор. пер. данных |
2,5 Мбит/с
5 Мбит/с 625 кбит/с 10 Мбит/с 156 кбит/с |
Соединительная полевая шина | 5-контактное разъемное соедине |
Гальванич. развязка пром. сети | Да |
Испытательное напряжение | 500 V AC |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | Промышленная сеть и модуль |
Тип развязки потенциалов 1 | Функциональная изоляция |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Размер по высоте | 94 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 122 mm |
Вес нетто | 110 g |
Вес брутто | 160 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548069068 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242208 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001423 |
Объем | 0.438 |