Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773732","name":"PNOZ mc3p Profibus 2","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ mc3p Profibus 2
Номер артикула: 773732
PNOZmulti Classic, модуль связи, стандартный, промышленная шина PROFIBUS-DP
slave, адрес станции 0 - 99, 1 штекер D-Sub
9-контактный, скорости передачи данных 9,6 кБит/с - 1 Мбит/с,
виртуальные входы ... Больше
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
PNOZmulti Classic, модуль связи, стандартный, промышленная шина PROFIBUS-DP slave, адрес станции 0 - 99, 1 штекер D-Sub 9-контактный, скорости передачи данных 9,6 кБит/с - 1 Мбит/с, виртуальные входы на 24/128 бит, виртуальные выходы на 24/128 бит.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus KCC KOSHA EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Назначение UINT1 | Питание модуля |
Источник внутр. напряжения | Через базовый блок |
Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
Допуск по UINT. Модуль | -2 %/+2 % |
Интерфейс полевой шины
Интерфейс промышленной сети | PROFIBUS-DP |
Тип полевой шины | Подчиненное устройство |
Допуст. адрес ст. пром. сети | 0–99d |
Диапазон скор. пер. пром. сети | 9,6 кбит/с–12 Мбит/с |
Соединительная полевая шина | 9-контактный гнездовой разъем |
Гальванич. развязка пром. сети | Да |
Испытательное напряжение | 500 V AC |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Размер по высоте | 94 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 119 mm |
Вес нетто | 119 g |
Вес брутто | 138 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548063400 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242208 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001423 |
Объем | 0.427 |