Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773715","name":"PNOZ mc10p SERCOS III","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ mc10p SERCOS III
Номер артикула: 773715
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Classic,
модуль промышленной сети, протокол SERCOS III.
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
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Назначение UINT1 | Питание модуля |
Источник внутр. напряжения | Через базовый блок |
Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
Допуск по UINT. Модуль | -2 %/+2 % |
Интерфейс полевой шины
Интерфейс промышленной сети | sercos III |
Тип полевой шины | Подчиненное устройство |
Выбираемая скор. пер. данных | 100 Мбит/с |
Соединительная полевая шина | RJ45 |
Гальванич. развязка пром. сети | Да |
Испытательное напряжение | 500 V AC |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Размер по высоте | 94 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 114 mm |
Вес нетто | 125 g |
Вес брутто | 140 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548068504 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242208 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001423 |
Объем | 0.427 |