text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ m ES EtherCAT

Номер артикула: 772136
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульfieldbus, EtherCAT.

Просим вас обратить внимание, что окраска корпуса временно изменена, однако на функциональность это не влияет.
Дальнейшую информацию вы найдёте на сайте Sales Information – 229402 .


единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
 
Назначение U1 Питание модуля  
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 0.9  W
Развязка потенциалов U1 Да  
Назначение UINT1 Питание модуля  
Источник внутр. напряжения Через базовый блок  
Тип напряжения UINT1 Постоянный ток  
Интерфейс промышленной сети EtherCAT  
Тип полевой шины Подчиненное устройство  
Назв. протокола пром. сети CANopen over EtherCAT  
Выбираемая скор. пер. данных 100 Мбит/с  
Соединительная полевая шина RJ45  
Гальванич. развязка пром. сети Да  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0 - 60  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление  
Тип защиты, корпус  
Тип защиты клемм  
Развязка потенциалов 1 между Промышленная сеть и модуль  
Тип развязки потенциалов 1 Функциональная изоляция  
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Пружинная клемма  
Винтовая клемма  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 101.4  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 115  mm
Вес нетто 85  g
Вес брутто 95  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-код 4046548069495  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242208  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001423  
Объем 0.336  
 

Дополнительные принадлежности

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
Пружинные клеммы для модулей промышленной сети на PNOZ mm0.xp, 10комплектов.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
Съемные винтовые клеммы для модулей промышленной сети PNOZ mm0.xp, 10комплектов.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Левосторонний разъем для подключения модулей к базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).

Необходимые принадлежности

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Пружинные клеммы для модулей промышленной сети на PNOZ mm0.xp, 1комплект.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Съемные винтовые клеммы для модулей промышленной сети PNOZ mm0.xp, 1комплект.

Альтернатива

PNOZ m ES CANopen
PNOZ m ES CANopen 772134
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульfieldbus, CANopen.
PNOZ m ES EtherNet/IP
PNOZ m ES EtherNet/IP 772137
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульfieldbus, EtherNet/IP.
PNOZ m ES Profibus
PNOZ m ES Profibus 772132
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульfieldbus, Profibus.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульпромышленной сети, POWERLINK.