Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772130","name":"PNOZ m ES ETH","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ m ES ETH
Номер артикула: 772130
Конфигурируемые компактные защитные контроллеры PNOZmulti 2,
модули связи, 2 интерфейса Ethernet/Modbus TCP.
Просим вас обратить внимание, что окраска корпуса временно изменена, однако на функциональность это не влияет.
Дальнейшую информацию вы найдёте на сайте Sales Information – 229402 .
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
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
Области применения | Стандартный |
технические данные
электрические данные
Назначение UINT1 | Питание модуля |
Источник внутр. напряжения | Через базовый блок |
Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
Допуск по UINT. Модуль | -2 %/+2 % |
Интерфейс Ethernet
IP-адрес по протоколу Ethernet | 169.254.60.1 |
Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
Скор-ть пер. по прот. Ethernet |
10 Мбит/с
100 Мбит/с |
CANopen интерфейс
Число интерфейсов Ethernet | 2 |
Интерфейс полевой шины
Интерфейс промышленной сети | Modbus/TCP |
Тип полевой шины | Подчиненное устройство |
Соединительная полевая шина | RJ45 |
Гальванич. развязка пром. сети | Да |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | Промышленная сеть и модуль |
Тип развязки потенциалов 1 | Функциональная изоляция |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Размеры рейки DIN |
|
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Материал верхней части кожуха | PC |
Размер по высоте | 101.4 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 111 mm |
Вес нетто | 80 g |
Вес брутто | 90 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548069471 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242208 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001423 |
Объем | 0.343 |
Дополнительные принадлежности
RJ45 Connector
380401
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 8-контактный, Cat6a, подключение IDC, AWG22,
диаметр кабеля: 5,5-8,5 мм
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Левосторонний разъем для подключения модулей к
базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).
Альтернатива
PNOZ m ES RS232
772131
Конфигурируемые компактные защитные контроллеры PNOZmulti 2,
модуль связи, 1 последовательный интерфейс RS232.
Подходит для
PNOZ m B0
772100
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, базовыйблок,
расширяемый, 20 безопасных цифровых входов, 4 безопасныхполупроводниковых выхода.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
безопасное подключение 2 конфигурируемых безопасных компактныхконтроллеров
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
безопасные децентрализованные модули ввода-вывода.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Конфигурируемые компактные защитные контроллеры PNOZmulti 2, безопасный
модуль связи SafetyNET p RTFL для PNOZ m Bx.
PNOZ m EF 16DI
772140
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
16 безопасных цифровых входов