Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772220","name":"MM A MINI-IO CAB19 1.5m","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Фактическое изделие может отличаться
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
Номер артикула: 772220
Адаптер для мониторинга движения ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 м.
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
Подтверждено | - |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | 0 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Тип разъема 1 | 10-контактный гнездовой разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Тип разъема 2 | 10-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 2 | прямой |
Тип разъема 3 | 8-контактный штекерный мини-ра |
Форма разъема типа 3 | прямой |
Разъем 3 материала корпуса | ПБТ |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Материал конт. поверхности 2 | Au |
Материал конт. поверхности 3 | Au |
Материал кабеля K1 | Cu |
Материал кабеля K2 | Cu |
Длина кабеля | 0.2 m |
Допуск по длине кабеля K1 | + 0,055 м |
Допуск по длине кабеля K2 | +/-0,15 м |
Категория кабеля K1 | Кат. 5 |
Цветная кабельная изоляция 1 | Зеленый |
Цветная кабельная изоляция 2 | Зеленый |
Цвет корпуса | Черный, RAL 9005 |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Материал изоляции кабеля 2 | ПУ |
Протяженность кабеля 1 | да |
Протяженность кабеля 2 | Да |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 10 x Ø |
Радиус изгиба при прокладке K2 | 8 x Ø |
Радиус изгиба, пост. движ. K2 | 10 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 7 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.14 mm² |
Diameter data line AWG K1 | 26 |
Сечение, кабель данных K1 | (4 x 2 x 0,14) мм² |
Сечение, кабель пит. K1 | 2 x 0,25 мм² |
Экранирование K1 | да |
Экранирование K2 | Да |
Раздел. слой м/д жилами K2 | Нет |
Количество жил | 10 |
Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20963 |
Сертификаты кабеля K2 | UL AWM-Style 20233 |
Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
Сертификаты разъема 2 | UL94 V-0 |
Сертификаты разъема 3 | UL94 V-0 |
Материал корпуса | TPE-SEBS UL 94 HB |
Размер по высоте | 24.8 mm |
Размер по ширине | 31 mm |
Размер по глубине | 85.2 mm |
Вес нетто | 126 g |
Вес брутто | 141 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548080711 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060313 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
Объем | 0 |