Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772300","name":"Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Фактическое изделие может отличаться
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
Номер артикула: 772300
Соединительный кабель USB 2.0 Type A на USB 2.0 Type Mini-B,
сечение проводника: 0,09 мм², экранированный, длина кабеля: 3 м
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
UKCA |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 0.5 A |
Интерфейс полевой шины
Испытательное напряжение |
Экологические данные
Окружающая температура | -20 °C |
механические данные
Тип разъема 1 | |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Тип разъема 2 | |
Форма разъема типа 2 | угловой |
Материал конт. поверхности 1 | |
Материал конт. поверхности 2 | |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | |
Тип кабеля K1 | |
Длина кабеля | 3 m |
Цветная кабельная изоляция 1 | |
Цвет корпуса | Черный |
Материал изоляции кабеля 1 | PVC |
Протяженность кабеля 1 | нет |
Радиус изгиба при прокладке K1 | |
Max. outside diameter cable K1 | 3.7 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.09 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 28 |
Экранирование K1 | да |
Количество жил | 4 |
Не содержит галогенов | да |
Вес нетто | 61 g |
Вес брутто | 68 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548107128 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060307 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000001 |
Эталонная функция ETIM | EC003249 |
Объем | 0.288 |