Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"380327","name":"Supply cable 5x1.5","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Фактическое изделие может отличаться
Supply cable 5x1.5
Номер артикула: 380327
По метру, ПВХ (90°C согласно UL 1581), черный RAL9005, 5x1,5, устойчивыйк УФ
IEC 603323-3-24 (Cat. C), 1000 В UL/CSA, цвет отдельных проводов: 1серый
белый, 4 черных провода с нанесенными на ниж белым... Больше
Meter
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
По метру, ПВХ (90°C согласно UL 1581), черный RAL9005, 5x1,5, устойчивыйк УФ IEC 603323-3-24 (Cat. C), 1000 В UL/CSA, цвет отдельных проводов: 1серый белый, 4 черных провода с нанесенными на ниж белыми цифрами. Подходитдля прокладки в сухих, влажных и мокрых помещениях (также выдерживает воздействие смесиводы и нефтепродуктов), на открытом воздухе, однако не подходит для подземной прокладки.Минимальное количество для заказа: 10 м
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
электрические данные
Макс.ном.напр, каб.+разъем VDE | 300/500 В |
Станд. сопр. проводника K1 | 13,3 Ом/км |
Эл. ёмкость проводника K1 | 156 нФ/км |
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 90 °C |
механические данные
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПВХ, 90° до UL 1581 |
Цветная кабельная изоляция 1 | Черный, аналог RAL9005 |
Материал изоляции кабеля 1 | PVC, 90° до UL 1581 |
Протяженность кабеля 1 | нет |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 4 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 8.3 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 1.5 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 16 |
Скручивание K1 | Жилы скручены слоями |
Экранирование K1 | нет |
Сертификаты кабеля K1 | cURus -90°/1000 V |
Не содержит галогенов | нет |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость |
IEC 60332-1: самозатухающий
NBN C30-004, кат. F2 CSA FT-1 CEI 20-22 II IEC 60332-32-4 (кат. C) UL VW1 |
Вес нетто | 128 g |
Вес брутто | 128 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548087963 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060390 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000001 |
Эталонная функция ETIM | EC003249 |
Объем | 0 |