Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"311074","name":"PSS SB BUSCABLE LC","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSS SB BUSCABLE LC
Номер артикула: 311074
По метру, для гибридных линий питания/шин, ПУР, желтый RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, цвет сигнальный проводов: красный, белый, зеленый, коричневый
Meter
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
UKCA |
технические данные
электрические данные
Сопр. проводн.,каб. данных K1 | 86,1 Ом/км |
Сопротивление изол., кабель K1 | 200 МОм x км |
Станд. характ. импеданс K1 | 100...120 Ом |
Экологические данные
Окружающая температура | -20 - 80 °C |
механические данные
Тип кабеля K1 | TP-(ST)-C-PUR-H |
Мат-л экранной поверхности K1 | Sn |
Цветная кабельная изоляция 1 | Сигнальный желтый, RAL1003 |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Протяженность кабеля 1 | нет |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6.35 mm |
Изол. мат-л, кабель данных K1 | ТПЭЭ |
Изол. мат-л, кабель питания K1 | ПП |
Diameter data line AWG K1 | 24 |
Сечение, кабель данных K1 | 2 x 0,24 мм² |
Сечение, кабель пит. K1 | 2 x 0,37 мм² |
Сечение, экран. кабель K1 | 1 x 0,37 мм² |
Скручивание K1 | 2 витые пары |
Экранирование K1 | да |
Тип экранирования K1 | Проволочная сетка |
Количество жил | 5 |
Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20236 |
Вес нетто | 65 g |
Вес брутто | 65 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548006568 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060307 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
Объем | 0 |